MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur

Profitez de nos technologies de pointe et de notre expérience pour vos projets

Solutions pour la gestion énergétique

Plus de flexibilité et d’efficacité ainsi qu’une meilleure prévision agissent sur la gestion énergétique. Il est de même essentiel pour ce secteur d’éviter toute interruption, de réagir aux nouvelles réglementations plus strictes ainsi qu’à une intégration croissante des énergies renouvelables.

Une commande et une automatisation efficaces sont la clé face aux exigences actuelles et futures dans la gestion énergétique. C’est pourquoi Mitsubishi Electric propose des solutions approfondies dédiées à l’ensemble de l’industrie et qui s’étendent des composants pour les systèmes de moyenne et basse tension aux systèmes de commande complets des installations.

Éprouvées dans les centrales du monde entier, les solutions de Mitsubishi Electric répondent aux besoins des exploitants, des entreprises de maintenance et à ceux des fournisseurs EPC.

Systèmes de conduite de processus dédiés aux centrales (DCS)

Mitsubishi Electric s’appuie sur une large expérience dans les systèmes de conduite de processus qui se basent sur une plateforme pour contrôler les centrales. Ces systèmes qui s’étendent des appareils moyenne et basse tension jusqu’au niveau commercial en passant par le niveau de l’automation et des systèmes de gestion de processus, vous aident à réaliser des réseaux robustes et fiables.

Mitsubishi Electric propose une excellente solution de supervision (DCS) destinée à la gestion énergétique en vue de garantir la disponibilité optimale tout en offrant modularité et flexibilité.

Solution parfaitement adaptée aux petites centrales régionales ainsi qu’aux énergies renouvelables, PMSX®pro s’appuie sur le savoir-faire leader de Mitsubishi Electric dans les systèmes API et de supervision.

  • Haute disponibilité, acceptation des erreurs
  • Utilisation simple et intuitive
  • Maintenance simplifiée
  • Ingénierie enligne
  • Extension enligne sans déranger le fonctionnement
  • Bibliothèque d’ingénierie avec des blocs fonctionnels

Les services de Mitsubishi Electric couvrent aussi bien les composants et logiciels que l’installation, le câblage, la documentation et la gestion complète du projet.

Commande et protection des turbines

Pour les exploitants de turbines à vapeur, Mitsubishi Electric a développé le système de commande Turbiset permettant de revaloriser simplement des turbines déjà en service depuis une bonne dizaine d’année et dont la durée de vie est de 15 à 20 ans.

Les turbines à vapeur sont des systèmes critiques dont la commande doit être optimisée afin de récupérer le maximum d’énergie à partir de la vapeur. Il est également essentiel de protéger ces dernières afin de garantir leur fiabilité et leur sécurité pour un fonctionnement 24/24H et 7/7j.

En commandant et protégeant les turbines à vapeur, la solution « Turbiset » répond parfaitement à toutes ces exigences. La configuration avec Turbiset type qui se base sur le matériel leader API et IHM de Mitsubishi Electric et sur la mise à jour les programmes API existants, regroupe par exemple les composants suivants :

  • Régulateur de vapeur
  • Régulateur de la pression prélevée
  • Régulateur de vapeur pour la pré-pression
  • Limiteur
  • Régulateur de température
  • Protection des turbines
  • Simulation du turbinage
  • Application HMI

Turbiset est indépendant du constructeur de la turbine permettant ainsi de la moderniser de manière simple et efficace. Mitsubishi Electric fournit l’ensemble du matériel avec les schémas de régulation, les programmes API convertis, les schémas fonctionnels des programmes API, un environnement pour le simulateur de turbines, les applications IHM locales ainsi que les schémas de câblage et les documents de formation. Pendant toute la vie de la turbine, l’exploitant ajuste le système de commande aux standards en vigueur et gagne ainsi en efficacité et en fiabilité.

Périphériques électriques de l’installation

Mitsubishi Electric couvre une gamme complète technologique autour des périphériques électriques de votre installation et propose à la fois ingénierie et une planification approfondies, gestion de vos projets ainsi qu’installation et mise en service. Mitsubishi est ainsi en mesure de vous proposer des intégrations clé en main des périphériques électriques.

  • Ingénierie et planification
  • Gestion des projets
  • Installation et mise en service
  • Solution complète pour la protection
  • Appareillage de moyenne et basse tension
  • Disjoncteurs et transformateurs

Grâce à ces solutions éprouvées dédiées aux périphériques électriques des centrales, vous pouvez compter sur Mitsubishi Electric comme un fournisseur d’installations efficaces, fiables, sûres et rentables.

Un énergie intelligente

Plus le secteur énergétique cherche à équilibrer les grandes centrales avec les stations secondaires qui utilisent de nombreuses sources énergétiques différentes comme les combustibles fossiles conventionnels et les énergies renouvelables, plus les stratégies intelligentes deviennent décisives pour la gestion énergétique. La surveillance, commande et gestion distantes des installations photovoltaïques, des centrales éoliennes, hydrauliques, fossiles et hybrides ainsi que des stations secondaires exige une plus grande visualisation depuis le poste de contrôle.

Pour une plateforme efficace afin de gérer les installations, Mitsubishi Electric propose des solutions du terrain au niveau de commande qui regroupent les technologies de conduite des processus et SCADA. Cette plateforme comprend entre autres :

  • la commande de la centrale virtuelle
  • la commande de la centrale hybride
  • la télésurveillance et téléconduite des installations énergétiques (renouvelables ou conventionnelles)

Mitsubishi Electric propose en outre aux exploitants d’intégrer une multitude de sources énergétiques différentes grâce à des utilitaires comme PMSX®pro DCS et Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) aux autres technologies de moyenne tension et de commande. Vous réunissez ainsi les sources individuelles d’électricité dans une centrale virtuelle.

Afin de réagir à l’intégration des énergies renouvelables, au vieillissement des grandes centrales et à l’instabilité des prix du pétrole et du gaz, les centrales virtuelles et hybrides offrent un système efficace pour évaluer une multitude de variables et obtenir un système d’approvisionnement mieux prévisible, rentable et fiable avec des réactions flexibles aux fluctuations des sources énergétiques : le tout le plus rentable possible.

Un système de conduite intégral

La surveillance, l’utilisation et la commande des centrales passent par les systèmes distribués de conduite des processus (DCS). La disponibilité du système est ainsi directement liée à celle des installations et implique un système de gestion structuré et configuré de manière à répondre aux importantes exigences en matière de flexibilité, disponibilité et modularité. Pour ce faire, Mitsubishi Electric a développé les solutions PMSX®pro et PMSX®micro.

Compétences

Our Stories

2014-06-26

Energy Supply Center Dresden

EVC Dresden Wilschdorf GmbH & Co. KG

ENDE
#Power Industry#Energy#Automates

2014-06-01

Energy Supply Center for Munich Airport

Flughafen München GmbH

ENDE
#Power Industry#Energy#Automates

2008-06-13

Reliable Process Management for Electroplating Applications

ERO Montage und Anlagenbau GmbH

ENDE
#Power Industry#Variateurs de fréquence FREQROL#Automates

2008-01-13

Compact controller technologies for biogas cogeneration plants

Jonny Beusse

ENDE
#Power Industry#Interfaces homme-machine (IHM) - GOT#Automates

2007-04-13

Power and Heat from the Fields

Dieng Schaltanlagen GmbH & Co. KG

ENDE
#Power Industry#Automates