MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur

Soyez à la pointe grâce aux solutions grande vitesse

Notre volonté : la performance à moindre coût

Mitsubishi Electric est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions d’automation. Notre expertise s’étend non seulement dans le domaine de l’emballage, mais également dans d’autres secteurs industriels. Connu pour son éventail de produits d’automation et sa qualité irréprochable, Mitsubishi Electric est fier de proposer une gamme complète de solutions qui répondent à vos besoins. Notre expérience couvre la totalité du secteur de l’emballage dont les applications de remplissage, d’étiquetage et d’ensachage.

Notre large choix de produits vous permet de sélectionner la solution la plus juste. Vous pouvez par exemple profiter de nos automates de la série FX faciles à utiliser ou vous tourner vers le réglage à grande vitesse et le contrôle multiaxial du système Q. Vous pouvez également utiliser le réseau grande vitesse Motion Control SSCNET III, connecté à l’automate de positionnement grande vitesse. Dans tous les cas, Mitsubishi Electric a une solution pour vous. Bienvenue dans le monde de l’emballage automatisé de Mitsubishi Electric. Soyez à la pointe avec les solutions d’emballage grande vitesse.

Des détails pour vous convaincre

Compétences

Our Stories

2026-01-04

How FDA Packaging is enhancing its machine building with Mitsubishi Electric

FDA Packaging

EN
#Packaging#Série MELSEC iQ-F#GX Works

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

EN
#Packaging#Série MELSEC iQ-R#Servomoteurs#Servoamplificateurs CA MELSERVO#Variateurs de fréquence FREQROL#Interfaces homme-machine (IHM) - GOT

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Servomoteurs#Automates programmables MELSEC#Robots industriels MELFA

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
Regardez la vidéo sur YouTube
#Life Science#Packaging#Machine Building#Automates#Interfaces homme-machine (IHM) - GOT

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#Servoamplificateurs CA MELSERVO#Robots#Automates

2013-08-04

Simple control solution for fully automated paper-processing machine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Packaging#Servoamplificateurs CA MELSERVO#Interfaces homme-machine (IHM) - GOT#Software Solutions#Automates#Robots

2013-03-09

Best-In-Class Performance for Thermoformer Packaging Machine

VC999 AG

EN
#Packaging#Servoamplificateurs CA MELSERVO#Variateurs de fréquence FREQROL#Automates

2011-04-01

Packing of print products: alignment in free fall

Dürselen GmbH

ENDE
#Packaging#Servoamplificateurs CA MELSERVO#Interfaces homme-machine (IHM) - GOT#Automates